- 製品
- IW5009
高周波誘導式近接センサ
IW5009
IW-3008-BPOG/ 6m
高周波誘導式近接センサ
IW5009
IW-3008-BPOG/ 6m
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
製品特性
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン |
定格検出距離 [mm] | 8 |
外装 | 角形 |
外形寸法 [mm] | 60 x 36 x 10 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~36 |
---|---|
消費電流 [mA] | 15, (24 V) |
保護クラス | II |
逆接続保護 | - |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 1 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 250 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 120 |
短絡保護 | - |
過負荷保護回路 | - |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 8 |
---|---|
検出距離 [mm] | 8 ± 10 % |
設定距離 [mm] | 0~6.5 |
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
外装 | 角形 |
---|---|
取付け | 埋込み不可 |
外形寸法 [mm] | 60 x 36 x 10 |
材質 | PBT |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | ケーブル: 6 m, 塩化ビニール (PVC), 3 x 0.14 mm² |
---|