- 製品
- IQ5004
タイロッド用シリンダセンサ
IQ5004
IQ5004/ 6m
タイロッド用シリンダセンサ
IQ5004
IQ5004/ 6m
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
消費電流 [mA] | < 2 |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [ms] | 5 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.3 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 200 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 1000 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
磁気感度 [mT] | 2~35 |
---|---|
ターゲット移動速度 [m/s] | < 10 |
精度 / 誤差
ヒステリシス [mm] | 1 |
---|---|
繰返し精度 [mm] | 0.1 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~70 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
衝撃耐性 / 振動耐性 | 30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm) |
---|
機械的仕様
円筒形 | 空圧シリンダ |
---|---|
材質 | 樹脂外装 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | ケーブル: 6 m, 塩化ビニール (PVC) |
---|