- 製品
- IM5074
高周波誘導式近接センサ
IM5074
IMC4015BCPKG/K1/US-100-DPA
高周波誘導式近接センサ
IM5074
IMC4015BCPKG/K1/US-100-DPA
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
製品特性
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | C接点 |
定格検出距離 [mm] | 15 |
外装 | 角形 |
外形寸法 [mm] | 40 x 40 x 66 |
アプリケーション
特長 | 修正係数 K=1 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~36 |
---|---|
消費電流 [mA] | 20, (24 V) |
保護クラス | II |
逆接続保護 | 有 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | C接点 |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 250 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 300 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 15 |
---|
精度 / 誤差
修正係数 | 鋼鉄: 1 / ステンレス: 1.05 / 真鍮: 1.05 / アルミニウム: 1.05 / 銅: 1.05 |
---|---|
修正係数 K=1 | 有 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~70 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
---|
機械的仕様
外装 | 角形 |
---|---|
取付け | 埋込み可 |
外形寸法 [mm] | 40 x 40 x 66 |
材質 | 真鍮 ニッケルメッキ, PES , PC |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続 - プラグ
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|