- 製品
- IM505A
高周波誘導式近接センサ
IM505A
IMC4030-CPKG/US-100-DPA/3D
高周波誘導式近接センサ
IM505A
IMC4030-CPKG/US-100-DPA/3D
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
代替品: IM513A 製品比較: IM505A / IM513A 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
製品特性
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | C接点 |
定格検出距離 [mm] | 30 |
外装 | 角形 |
外形寸法 [mm] | 40 x 40 x 54 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30, (防爆エリア外の使用時: 10~36) |
---|---|
消費電流 [mA] | < 20 |
保護クラス | II |
逆接続保護 | 有 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | C接点 |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
漏れ電流 [mA] | 0.1 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 200 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 100 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 30 |
---|---|
設定距離 [mm] | 0~24.3 |
精度 / 誤差
修正係数 | 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3 |
---|---|
ヒステリシス [検出距離に対する%] | 1~20 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~50 | |
---|---|---|
使用周囲温度に関する注意 |
|
|
保護構造 | IP 5x, (防爆エリア外の使用時: IP 67) |
試験 / 認証
IECEx / ATEX指令防爆マーキング | II 3D Ex tD A22 IP67 T80°C X | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
II 3G Ex nA II T6 X | |||||||||||||
EMC |
|
機械的仕様
重量 [g] | 0.17 |
---|---|
外装 | 角形 |
取付け | 埋込み不可 |
外形寸法 [mm] | 40 x 40 x 54 |
材質 | 外装: PA, 検出面: PA 黒, エンドストッパー: PA, クランプ: オレンジ色, ねじ: ステンレス1.4567(SUS304Cu) |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|---|
認証 | 日本での防爆認定は未取得です。 |
電気接続 - プラグ
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, 締結部: ロック, 回転可能, ステンレス 1.4404 (SUS316L) |
---|