- 製品
- IM0040
高周波誘導式近接センサ
IM0040
IMC2015UARLA/SC/LS300BL/4,5CSA
高周波誘導式近接センサ
IM0040
IMC2015UARLA/SC/LS300BL/4,5CSA
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
製品特性
出力機能 | ノーマルオープン |
---|---|
定格検出距離 [mm] | 15 |
外装 | 角形 |
外形寸法 [mm] | 40 x 40 x 66 |
アプリケーション
特長 | 電磁界耐性型, セーフコート |
---|---|
電磁界耐性型 | 有 |
電気的仕様
周波数 (AC) [Hz] | 47~63 |
---|---|
使用電源電圧範囲 [V] | AC 20~140 / DC 10~140 |
保護クラス | I |
逆接続保護 | 有 |
出力
出力機能 | ノーマルオープン |
---|---|
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 5.5 |
スイッチング出力時のAC電圧降下(最大) [V] | 5.5 |
最小負荷電流 [mA] | 5.5 |
漏れ電流 [mA] | 4.5 (AC/DC 140 V) |
出力開閉電流 (AC) [mA] | 450 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 450 |
出力開閉電流 (ピーク) [mA] | 2200, (20 ms / 0.5 Hz) |
応答周波数 (AC) [Hz] | 25 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 100 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | ラッチ式 (短絡後の再スイッチング防止) |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 15 |
---|---|
検出距離 [mm] | 15 ± 10 % |
設定距離 [mm] | 0~12.1 |
精度 / 誤差
修正係数 | 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3 |
---|---|
ヒステリシス [検出距離に対する%] | 3~15 |
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] | -10~10 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~70 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
---|
機械的仕様
外装 | 角形 |
---|---|
取付け | 埋込み可 |
外形寸法 [mm] | 40 x 40 x 66 |
材質 | 外装: PPE, 検出面: PEI セーフコート, クランプ: 亜鉛ダイキャスト |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x 7/8", コーディング: A |