- 製品
- IG5939
AS-i 高周波誘導式近接センサ
IG5939
IGA2008-ASI/US-100
AS-i 高周波誘導式近接センサ
IG5939
IGA2008-ASI/US-100
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
代替品: IGC235 製品比較: IG5939 / IGC235 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
製品特性
電気仕様 | AS-i |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能) |
定格検出距離 [mm] | 8 |
外装 | ねじ切り形 |
外形寸法 [mm] | M18 x 1 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 26.5~31.6 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 25 |
逆接続保護 | - |
出力
電気仕様 | AS-i |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能) |
短絡保護 | - |
過負荷保護回路 | - |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 8 |
---|---|
検出距離 [mm] | 8 ± 10 % |
設定距離 [mm] | 0~6.48 |
精度 / 誤差
修正係数 | 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.72 / アルミニウム: 0.42 / 銅: 0.4 |
---|---|
ヒステリシス [検出距離に対する%] | 5 |
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] | -10~10 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~70 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
---|
機械的仕様
外装 | ねじ切り形 |
---|---|
取付け | 埋込み不可 |
外形寸法 [mm] | M18 x 1 |
ねじ規格 | M18 x 1 |
材質 | PBT, 検出面: PPE, クランプ: PPS |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続 - プラグ
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|