You probably do not come from: Japan. If necessary, change to: United States
  1. 製品
  2. IG5567

高周波誘導式近接センサ

IG5567

IGA3005-BPOG/US-100-DPS

高周波誘導式近接センサ

IG5567

IGA3005-BPOG/US-100-DPS

一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
代替品: IG5568 製品比較: IG5567 / IG5568 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
  • ce
製品特性
電気仕様 PNP
出力機能 ノーマルオープン
定格検出距離 [mm] 5
外装 ねじ切り形
外形寸法 [mm] M18 x 1 / L = 76
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~30
消費電流 [mA] 5, (24 V)
保護クラス II
逆接続保護
出力
電気仕様 PNP
出力機能 ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2.5
出力開閉電流 (DC) [mA] 200
応答周波数 (DC) [Hz] 500
短絡保護
過負荷保護回路
監視範囲
定格検出距離 [mm] 5
検出距離 [mm] 5 ± 10 %
設定距離 [mm] 0~4.05
精度 / 誤差
修正係数 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.3 / 銅: 0.3
ヒステリシス [検出距離に対する%] 1~15
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] -10~10
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~80
保護構造 IP 65
試験 / 認証
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 クラスB
機械的仕様
外装 ねじ切り形
取付け 埋込み可
外形寸法 [mm] M18 x 1 / L = 76
ねじ規格 M18 x 1
材質 真鍮 ニッケルメッキ, PBT
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 1 x LED, 黄色
アクセサリ
付属品
ロックナット: 2
備考
梱包数 1 個
電気接続 - プラグ
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A