- 製品
- IG5181
高周波誘導式近接センサ
IG5181
IGA2005SFROG/V4A/20m
高周波誘導式近接センサ
IG5181
IGA2005SFROG/V4A/20m
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
製品特性
電気仕様 | PNP, (自己診断システム) |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能) |
定格検出距離 [mm] | 5 |
外装 | ねじ切り形 |
外形寸法 [mm] | M18 x 1 |
電気的仕様
スイッチングアンプ接続 | 有 |
---|---|
増幅器 | F400コントローラへ接続 または DC2線センサ (PNP) |
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~36 |
逆接続保護 | - |
出力
電気仕様 | PNP, (自己診断システム) |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 6.5 |
最小負荷電流 [mA] | 5 |
漏れ電流 [mA] | 1.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 80 |
短絡保護 | - |
過負荷保護回路 | - |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 5 |
---|---|
検出距離 [mm] | 5 ± 10 % |
設定距離 [mm] | 0~4.05 |
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
外形寸法 [mm] | M18 x 1 |
ねじ規格 | M18 x 1 |
材質 | ステンレス 1.4571 (SUS316Ti ), PBT |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | ケーブル: 20 m, 塩化ビニール (PVC), 3 x 0.5 mm² |
---|