- 製品
- IF7036
高周波誘導式近接センサ
IF7036
IF-04-N SS-L-L
高周波誘導式近接センサ
IF7036
IF-04-N SS-L-L
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
製品特性
出力機能 | ノーマルクローズ |
---|---|
定格検出距離 [mm] | 4 |
外装 | ねじ切り形 |
外形寸法 [mm] | M12 x 1 |
アプリケーション
アプリケーション | 防爆エリアでの 使用はしないでください (ATEX防爆認証はありません) |
---|---|
取付 | バルブ用, (76~101.6 (NW 80~100)) |
電気的仕様
スイッチングアンプ接続 | 有 |
---|---|
増幅器 | スイッチングアンプに接続: EN 60947-5-6規格 |
定格電圧 (DC) [V] | 8.2, (1kΩ) |
供給電圧 (DC) [V] | 7.5~30 |
消費電流 [mA] | 非減衰: > 2.1, 減衰: < 1 |
保護クラス | III |
出力
出力機能 | ノーマルクローズ |
---|---|
出力開閉電流 (DC) [mA] | 30 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 1500 |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 4 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~70 |
---|---|
保護構造 | IP 65 |
試験 / 認証
EMC |
|
---|
機械的仕様
重量 [g] | 0.001 |
---|---|
外装 | ねじ切り形 |
取付け | 埋込み不可 |
外形寸法 [mm] | M12 x 1 |
ねじ規格 | M12 x 1 |
材質 | PBT, 検出体: ステンレス 1.4301 (SUS304) |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
備考 |
|
|||
---|---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続 - プラグ
接続 | コネクタ式: 1 x バルブ プラグタイプA DIN (DIN EN 175301-803) |
---|