- 製品
- IF0188
高周波誘導式近接センサ
IF0188
IFA2002-BBOW/V4A
高周波誘導式近接センサ
IF0188
IFA2002-BBOW/V4A
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
製品特性
出力機能 | ノーマルクローズ |
---|---|
定格検出距離 [mm] | 2 |
外装 | ねじ切り形 |
外形寸法 [mm] | M12 x 1 / L = 71.5 |
電気的仕様
周波数 (AC) [Hz] | 47~63 |
---|---|
使用電源電圧範囲 [V] | AC 90~250 |
保護クラス | II |
逆接続保護 | - |
出力
出力機能 | ノーマルクローズ |
---|---|
スイッチング出力時のAC電圧降下(最大) [V] | 8.5 |
最小負荷電流 [mA] | 8 |
漏れ電流 [mA] | 3 (AC 250 V) / 1.5 (AC 120 V) |
出力開閉電流 (AC) [mA] | 200, (250 (~50 °C)) |
出力開閉電流 (ピーク) [mA] | 900, (20 ms / 0.5 Hz) |
応答周波数 (AC) [Hz] | 25 |
短絡保護 | - |
過負荷保護回路 | - |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 2 |
---|---|
検出距離 [mm] | 2 ± 10 % |
設定距離 [mm] | 0~1.6 |
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
外形寸法 [mm] | M12 x 1 / L = 71.5 |
ねじ規格 | M12 x 1 |
材質 | ステンレス 1.4571 (SUS316Ti ), PBT |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | ケーブル: 2 m, 塩化ビニール (PVC), 2 x 0.5 mm² |
---|