- 製品
- センサ
- 高周波誘導式近接センサ
- すべての高周波誘導式近接センサ
- IE5138
高周波誘導式近接センサ
IE5138
IEA3001-APOG/20m
高周波誘導式近接センサ
IE5138
IEA3001-APOG/20m
- 省スペースなハウジング
- 限られたスペースでの使用に
- スペースを節約するコネクタ
- 厳しい産業環境で使用できる堅牢な金属外装
- 非常に高い応答周波数
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
製品特性
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | ノーマルクローズ |
定格検出距離 [mm] | 1 |
外装 | ねじ切り形 |
外形寸法 [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~36 |
---|---|
消費電流 [mA] | 15, (24 V) |
保護クラス | III |
逆接続保護 | - |
出力
電気仕様 | PNP | |
---|---|---|
出力機能 | ノーマルクローズ | |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 1 | |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 200 | |
応答周波数 (DC) [Hz] | 750 | |
応答周波数 [Hz] |
|
|
短絡保護 | - | |
過負荷保護回路 | - |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 1 |
---|---|
検出距離 [mm] | 1 ± 10 % |
設定距離 [mm] | 0~0.8 |
精度 / 誤差
修正係数 | 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.3 / 銅: 0.2 |
---|---|
ヒステリシス [検出距離に対する%] | 1~15 |
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] | -10~10 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 2737 |
機械的仕様
外装 | ねじ切り形 |
---|---|
取付け | 埋込み可 |
外形寸法 [mm] | M8 x 1 / L = 50 |
ねじ規格 | M8 x 1 |
材質 | 外装: 真鍮 白銅コーティング, 検出面: PBT |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | ケーブル: 20 m, 塩化ビニール (PVC), 3 x 0.14 mm² |
---|