- 製品
- IA5125
AS-i 高周波誘導式近接センサ
IA5125
IAE2010-ASI
AS-i 高周波誘導式近接センサ
IA5125
IAE2010-ASI
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
製品特性
電気仕様 | AS-i |
---|---|
定格検出距離 [mm] | 10 |
外装 | シリンダー |
外形寸法 [mm] | Ø 20 / L = 92 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 26.5~31.6 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 30 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
出力
電気仕様 | AS-i |
---|---|
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 10 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~70 |
---|---|
保護構造 | IP 65 |
試験 / 認証
EMC |
|
---|
AS-i仕様
I/O コンフィグレーション [hex] | 1 |
---|---|
ID コード [hex] | 1 |
AS-i 認証 | 02601 |
機械的仕様
外装 | シリンダー |
---|---|
取付け | 埋込み不可 |
外形寸法 [mm] | Ø 20 / L = 92 |
材質 | PBT, LED 表示窓: PC |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | 端子: ~2.5 mm² |
---|