- 製品
- E70023
中間ケーブル
E70023
VDOAF030MSS00,3A03STGH030MSS
中間ケーブル
E70023
VDOAF030MSS00,3A03STGH030MSS
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
代替品: E11381 製品比較: E70023 / E11381 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30 |
---|---|
保護クラス | III |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~90 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
機械的仕様
材質 | TPU |
---|---|
外装材質 | TPU |
ロックリング材質 | 真鍮, ニッケルメッキ |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ |
電気接続
接続 | ケーブル: 0.3 m, PUR / PVC, オレンジ色, Ø 4.5 mm, 3 x 0.34 mm² |
---|
電気接続 - ソケット
コネクタ式: 1 x M8, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ |