- 製品
- コネクタ / スプリッタボックス
- 芯線接続可能タイプ
- ソケット 芯線接続可能
- E60157
ソケット 芯線接続可能
E60157
SDOGK170MKLFKSG
ソケット 芯線接続可能
E60157
SDOGK170MKLFKSG
- 17ピンM23コネクタ付きのアブソリュートエンコーダ用
- 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
- 広い使用温度範囲
- はんだ加工により安全なケーブル接続
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 4.5~30 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~125 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
機械的仕様
重量 [g] | 68.6 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 28 x 28 x 52 |
材質 | 真鍮 樹脂外装, PA 6.6 黒 |
外装材質 | 真鍮 / PA 6.6, 樹脂外装 |
ロックリング材質 | 真鍮, 樹脂外装 / PA 6.6, 樹脂外装 |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
はんだ付け/圧着接続: ~0.5 mm² |
電気接続 - ソケット
接続 | コネクタ式: 1 x M23, ストレート, コネクタ外装材質、コネクタ外装: 真鍮 / PA 6.6, 樹脂外装, 締結部: 真鍮, 樹脂外装 |
---|