- 製品
- アクセサリ
- AS-i用アクセサリ
- ツール
- E40211
ティーチボタン
E40211
SC TEACH BUTTON PS
ティーチボタン
E40211
SC TEACH BUTTON PS
- 流量センサのスイッチポイント設定
- ユーザー性に優れた直感的な操作ボタン
- 明確な視認性を確保
- 幅広く普及しているM12コネクタ接続
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
アプリケーション
仕様 | SC型流量センサ PNP出力 |
---|
電気的仕様
周波数 (AC) [Hz] | 47~63 |
---|---|
入力電源電圧範囲 [%] | 15 |
使用電源電圧範囲 [V] | AC/DC < 24, (SELV/PELV規格) |
使用環境条件
保護構造 | IP 40 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 233 |
---|---|
材質 | ステンレス 1.4305 (SUS303), PA, PMMA |
備考
備考 | 段階的に廃止予定。後継機種などについては、別途お問合せください。 |
---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | ケーブル: 0.9 m, PUR |
---|