- 製品
- E40155
流量センサ用取付けアダプタ
E40155
ADAPTER G1-NPT1/2/MS
流量センサ用取付けアダプタ
E40155
ADAPTER G1-NPT1/2/MS
- 流量センサ配管取付用
- 簡単・すぐにしっかり取付けられる
- 超音波センサおよび電磁誘導式センサに最適
- 装置にご希望のパッキンを付属
- 厳しい産業環境で使用できる堅牢な設計
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
アプリケーション
仕様 | 流量監視センサ用 Typ SM8, SU8 |
---|
試験 / 認証
圧力機器指令 | PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。 |
---|---|
安全の為の注意 | アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。 |
機械的仕様
重量 [g] | 262.6 |
---|---|
材質 | 真鍮 |
センサ接続 | G 1 |
プロセス接続 | 接圧部 1/2" NPT |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 2 個 |
---|