- 製品
- E40126
取付けアダプタ
E40126
ADAPT /SI/9/ /1/4NPT /TI
取付けアダプタ
E40126
ADAPT /SI/9/ /1/4NPT /TI
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
アプリケーション
最大許容圧力 [MPa] | 30 |
---|
試験 / 認証
圧力機器指令 | PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。 |
---|---|
安全の為の注意 | アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。 |
機械的仕様
外形寸法 [mm] | M18 x 1 |
---|---|
ねじ規格 | M18 x 1 |
材質 | チタン 3.7235 |
センサ接続 | M18 x 1,5 めすねじ |
プロセス接続 | 接圧部 1/4" NPT |
検出する液面レベル [mm] | 13.9, (測定プローブ SID, SFD, TN) |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|