- 製品
- E40103
プロセスセンサ用ねじ込み式アダプタ
E40103
Adapter Ermeto auf G1/2
プロセスセンサ用ねじ込み式アダプタ
E40103
Adapter Ermeto auf G1/2
- 容器・配管に設置する流量センサの接続用
- 簡単・すぐにしっかり取付けられる
- 液体および気体に最適
- 厳しい産業環境で使用できる堅牢なステンレス設計
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
試験 / 認証
圧力機器指令 | PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。 |
---|---|
安全の為の注意 | アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。 |
機械的仕様
重量 [g] | 49.5 |
---|---|
材質 | ステンレス 1.4305 (SUS303) |
センサ接続 | M26 x 1,5 |
プロセス接続 | 接圧部 G 1/2 |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|