- 製品
- E35350
温度センサ用保護管
E35350
SCHUTZROHR BD10 1/2NPTX500 V4A
温度センサ用保護管
E35350
SCHUTZROHR BD10 1/2NPTX500 V4A
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
einsatzbereich
測定範囲 / 設定範囲
プローブ長 L [mm] | 482 |
---|
機械的仕様
材質 | ステンレス 1.4571 (SUS316Ti ) |
---|---|
センサ接続 | Ø 10 mm |
プロセス接続 | 1/2" NPT |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|