- 製品
- E33061
取付けアダプタ
E33061
ADAPT IFM-SUEDMO DN25 O-RG
取付けアダプタ
E33061
ADAPT IFM-SUEDMO DN25 O-RG
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
アプリケーション
取付 | Oリング付 |
---|---|
最大許容圧力 [MPa] | 1.6 |
試験 / 認証
圧力機器指令 | PED(欧州圧力機器指令)の分類はアプリケーションにより異なりますのでご利用者様(ユーザー/オペレータ)で行ってください。 |
---|---|
安全の為の注意 | アプリケーションにおける媒体と製品の材質との適合性を必ずご確認ください。 |
機械的仕様
取り付け方法 | Oリング付 |
---|---|
材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L) |
センサ接続 | Aseptoflex |
プロセス接続 | Clamp DN25 |
媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz | 0.4 / 4 |
DIN11866 衛生クラス | H4 |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|