- 製品
- E33043
取付けアダプタ
E33043
ADAPT IFM-BREWERY D=48
取付けアダプタ
E33043
ADAPT IFM-BREWERY D=48
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
アプリケーション
最大許容圧力 [MPa] | 1 |
---|
機械的仕様
材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L) |
---|---|
センサ接続 | Aseptoflex |
プロセス接続 | フランジ |
媒体接触面の表面の粗さ Ra / Rz | 0.4 / 4 |
DIN11866 衛生クラス | H4 |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|