- 製品
- E30090
温度センサ用ねじカバーキャップ
E30090
THREAD COVER TA
温度センサ用ねじカバーキャップ
E30090
THREAD COVER TA
- ハイジェニックエリアへの取付け時にネジ切り部を高い信頼性でカバー
- 厳しい産業環境で使用できる堅牢なステンレス設計
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
アプリケーション
取付 | ハイジェニックエリア用G½ネジ保護カバー, (TA) |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 64.8 |
---|---|
取り付け方法 | ハイジェニックエリア用G½ネジ保護カバー |
外形寸法 [mm] | Ø 26 / L = 35.5 |
材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L) |
センサ接続 | G 1/2 |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|