- 製品
- E21062
ポジションセンサ用取付けセット
E21062
SYSTEM COMPONENT M8 BOLT
ポジションセンサ用取付けセット
E21062
SYSTEM COMPONENT M8 BOLT
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
アプリケーション
仕様 | 固定用金具 |
---|
機械的仕様
取り付け方法 | 自立型, (M8) |
---|---|
外形寸法 [mm] | Ø 18.5 |
材質 | クランプ: 亜鉛ダイキャスト, ブラケット: 鋼鉄 |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|