- 製品
- E20962
ポジションセンサ用取付けセット
E20962
SYSTEM COMPONENT M30 ROD
ポジションセンサ用取付けセット
E20962
SYSTEM COMPONENT M30 ROD
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
アプリケーション
仕様 | 固定用金具 |
---|
機械的仕様
取り付け方法 | 取付けロッド, (Ø 14 mm) |
---|---|
外形寸法 [mm] | Ø 30.2 |
材質 | ブラケット: ステンレス 1.4571 (SUS316Ti ), クランプ: 亜鉛ダイキャスト |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|