- 製品
- アクセサリ
- 取付・固定用アクセサリ
- L型金具
- E20831
L型固定金具
E20831
Mounting bracket OM
L型固定金具
E20831
Mounting bracket OM
- 容易で迅速、安価な固定
- 厳しい産業環境で使用できる堅牢な設計
- 平面取付け用
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
機械的仕様
重量 [g] | 105 |
---|---|
取り付け方法 | 水平型 |
外形寸法 [mm] | 57 x 69.6 x 57 |
材質 | ステンレス 1.4571 (SUS316Ti ) |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|