- 製品
- E20813
保護プレート、保護キャップ
E20813
PROTECTION FOR OW CABLE
保護プレート、保護キャップ
E20813
PROTECTION FOR OW CABLE
- 容易で迅速、安価な固定
- 厳しい産業環境で使用できる堅牢なステンレス設計
- 信頼性が高く安全なデバイス保護
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
アプリケーション
仕様 | ケーブル式センサ用 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 70.9 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 12.5 x 43 x 73 |
材質 | ステンレス 1.4571 (SUS316Ti ) |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|