- 製品
- E20602
透過型ファイバセンサ
E20602
FE-11-E-A-M3/F1x1/1m
透過型ファイバセンサ
E20602
FE-11-E-A-M3/F1x1/1m
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
アプリケーション
検出原理 | 透過型 |
---|
監視範囲
増幅器検出距離 | OBF |
---|
検出距離 [mm] | 200 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~70 |
---|
機械的仕様
センサヘッド形状 | ストレート |
---|---|
ヘッド接続 | M3 |
検出ヘッド長さ [mm] | 20 |
全長 [mm] | 1000 |
最小曲げ半径 [mm] | 30 |
ファイバ材質 | PMMA |
ファイバヘッド材質 | アルミニウム |
被覆材質 | ポリエチレン |
アクセサリ
アクセサリ (別売り) |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|