- 製品
- E20496
拡散反射型ファイバセンサ
E20496
FIBEROPTIK INFRA-SENSOR/4M
拡散反射型ファイバセンサ
E20496
FIBEROPTIK INFRA-SENSOR/4M
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
代替品: E20421 製品比較: E20496 / E20421 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~290 |
---|
機械的仕様
センサヘッド形状 | ストレート |
---|---|
全長 [mm] | 4000 |
最小曲げ半径 [mm] | 30 |
ファイバーレイアウト | |
ファイバ材質 | ガラス |
ファイバヘッド材質 | アルミニウム |
被覆材質 | アルミニウム |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|