- 製品
- E20457
拡散反射型ファイバセンサ
E20457
FIBRE OPTIC INFRA SENSOR 5M
拡散反射型ファイバセンサ
E20457
FIBRE OPTIC INFRA SENSOR 5M
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
監視範囲
指向角 [°] | 68 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~290 |
---|
機械的仕様
全長 [mm] | 5000 |
---|---|
最小曲げ半径 [mm] | 30 |
ファイバーレイアウト | |
ファイバ材質 | ガラス |
ファイバヘッド材質 | アルミニウム |
被覆材質 | アルミニウム |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|