- 製品
- E20396
透過型ファイバセンサ
E20396
FE-30-P-A-R6/0,8m
透過型ファイバセンサ
E20396
FE-30-P-A-R6/0,8m
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
代替品: E20329 製品比較: E20396 / E20329 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
アプリケーション
検出原理 | 透過型 |
---|
監視範囲
増幅器検出距離 | OIF |
---|
検出距離 [mm] | 300 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~80 |
---|
機械的仕様
センサヘッド形状 | L型 |
---|---|
全長 [mm] | 800 |
最小曲げ半径 [mm] | 30 |
材質 | アダプタ: PA |
ファイバ材質 | ガラス |
ファイバヘッド材質 | アルミニウム |
被覆材質 | 塩化ビニール (PVC) |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|