- 製品
- E20316
拡散反射型ファイバセンサ
E20316
FT-30-P-A-E6/2m
拡散反射型ファイバセンサ
E20316
FT-30-P-A-E6/2m
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
アプリケーション
検出原理 | 拡散反射型光電センサ |
---|
監視範囲
増幅器検出距離 | OIF |
---|
検出距離 [mm] | 32 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~80 |
---|
機械的仕様
センサヘッド形状 | ストレート |
---|---|
センサヘッド径 [mm] | 6 |
全長 [mm] | 2000 |
最小曲げ半径 [mm] | 30 |
材質 | アダプタ: PA |
ファイバ材質 | ガラス |
ファイバヘッド材質 | アルミニウム |
被覆材質 | 塩化ビニール (PVC) |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|