- 製品
- E19910
スプリッタボックス
E19910
ZDO4H040MSS0010A07
スプリッタボックス
E19910
ZDO4H040MSS0010A07
- 堅牢仕様のハウジング
- 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
- 工具を使わず手締めでも長期間確実にシーリング
- 広い使用温度範囲
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | AC/DC 10~110 |
---|---|
最大開閉電流容量 (各ポート毎) [A] | 4 |
最大負荷電流 (合計) [A] | 12 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -15~90 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
機械的仕様
外形寸法 [mm] | 18 x 54 x 82 |
---|---|
スプリッタボックスポート点数 | 4 |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
ケーブル: 10 m, PUR / PVC, 4 x 0.34 mm² + 3 x 0.75 mm² |
電気接続 - スロット
接続 | コネクタ式: 4 x M12, コーディング: A |
---|