- 製品
- E18107
中間ケーブル
E18107
VSTGH050VAS00.4E03VDAA030--S
中間ケーブル
E18107
VSTGH050VAS00.4E03VDAA030--S
- フィールドでバルブを高い信頼性で接続
- 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
- 広い使用温度範囲
- はっきり見やすいLED
- 堅牢な長方形コネクタ
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 |
---|
電気的仕様
周波数 (AC) [Hz] | 47~63 |
---|---|
使用電源電圧範囲 [V] | AC/DC < 24 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~105 |
---|---|
保護構造 | IP 68 |
機械的仕様
重量 [g] | 54.431 |
---|---|
材質 | TPE |
外装材質 | TPE |
ロックリング材質 | ステンレス 1.4571 (SUS316Ti ) |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
ケーブル: 0.4 m, 塩化ビニール (PVC), 灰, 3 x 0.34 mm² / AWG 22 |
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPE, 締結部: ステンレス 1.4571 (SUS316Ti ), コンタクト: 金メッキ |