バルブアクチュエータ用ターゲットパック
E17325
PUCK/IND/BL/65/8
バルブアクチュエータ用ターゲットパック
E17325
PUCK/IND/BL/65/8
- バルブ位置の監視用
- バルブアクチュエータの信頼性の高い位置フィードバック用
- ドライブの軸に直接容易に取付け
- 非接触式・自己診断(セルフクリーニング)機能
- ダンピングスクリューの位置を選択可能
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
代替品: E12517 製品比較: E17325 / E12517 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
アプリケーション
仕様 | 空圧式アクチュエータまたは手動式バルブへの機械的なインターフェースとして使用 VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 61 |
---|---|
ターゲットパック径 [mm] | 65 |
ホール間隔 [mm] | 80 |
バルブドライブ軸長 [mm] | 30 |
スイッチングフラグ位置数 | 8 |
材質 | ターゲットパック: PA 6 青, ネジ: ステンレス 1.4302 |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|