1. ホームページ:
  2. 製品
  3. コネクター / スプリッターボックス
  4. Industrial applications / factory automation
  5. Ethernet and patch cables
  6. E12512

E12512

コネクター (プラグ)

ASTGH040ZDS0010H04

{{'OPTIONAL_INFO' | productAvailability | error}}

お客様
申し訳ございません。このデータシートのご要望の言語バージョンはありません。ご質問はメールでお問い合わせください。

よろしくお願い申し上げます。
ifmチーム


Go ifmonline –e-shopでご注文いただきました製品は、 すべて国内使用向け仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。大口のご注文は0120-21-1668
(営業時間月~金 9:00~17:00 )

  • Reliable signal transmission for devices with Ethernet interface
  • パラメーター設定とセットアップが迅速で簡単
  • 広い使用温度範囲
  • 厳しい産業環境の要件向けの高い保護等級
  • シールドケーブルで優れた電磁適合性
ダウンロード
Technische Details
アプリケーション
特性 金メッキ処理
仕様 Ethernetケーブル, Dコード
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] AC/DC < 250
最大開閉電流容量 (トータル) 、最大負荷電流 (合計) [A] 4
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -40~70
保護構造 IP 67
機械的仕様
重量、重さ [g] 686
寸法図 [mm] 15 x 15 x 47.3
材質 TPU
ロックリング材質 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ
備考
梱包数 1 個
電気接続
ケーブル: 10 m, 塩化ビニール (PVC), 緑, Ø 6.5 mm, 4 x 0.34 mm²
電気接続 - プラグ
接続 コネクター式: 1 x M12, ストレート, コネクター外装材質、コネクター外装 : TPU, ロック、ロック機能、ロックリング: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ, 接点、お問い合わせ、コンタクト: 金メッキ, シールドをコネクターに接続: 遮蔽部接続
ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen — 製品改良のため予告無く仕様を変更をする場合があります。取扱説明書等も併せてご参照ください。日本の計量法に適合しない単位表示の製品は日本国内では使用できません。 — JA-JP — E12512-00 — 02.05.2016 —