コネクタ(プラグ)
E12510
ASTGN040ZDS0002L04
コネクタ(プラグ)
E12510
ASTGN040ZDS0002L04
- Ethernetデバイスに安定した信号を伝送
- パラメータ設定とセットアップが迅速で簡単
- 広い使用温度範囲
- 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
- シールドケーブルで優れた電磁適合性
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 |
---|---|
仕様 | Ethernetケーブル, Dコード |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | AC/DC < 250 |
---|---|
最大負荷電流 (合計) [A] | 4 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~70 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
機械的仕様
重量 [g] | 151.5 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 15 x 15 x 47.3 |
材質 | TPU |
外装材質 | TPU |
ロックリング材質 | 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
ケーブル: 2 m, 塩化ビニール (PVC), 緑, Ø 6.5 mm, 4 x 0.34 mm² |
電気接続 - プラグ
接続 | コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: D, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, シールドをコネクタに接続: 遮蔽部接続 |
---|