- 製品
- E12230
コネクタ(ソケット)
E12230
ADOAH040VAS0035G04
コネクタ(ソケット)
E12230
ADOAH040VAS0035G04
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
アプリケーション
特長 | シリコンフリー, 金メッキ接点, シールドケーブル |
---|---|
シリコンフリー | 有 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | AC < 50 / DC < 60 |
---|---|
保護クラス | III |
最大負荷電流 (合計) [A] | 4 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~100 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
機械的仕様
重量 [g] | 1690.2 |
---|---|
外形寸法 [mm] | 26.5 x 15 x 38.5 |
材質 | 塩化ビニール (PVC) |
外装材質 | 塩化ビニール (PVC) |
ロックリング材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L) |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
ケーブル: 35 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Ø 5.3 mm, シールド, 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
電気接続 - ソケット
接続 | コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: 塩化ビニール (PVC), 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm, シールドをコネクタに接続: 遮蔽部未接続 |
---|