- 製品
- E11880
コネクタクリップ
E11880
LOCK RING M8 (10X)
コネクタクリップ
E11880
LOCK RING M8 (10X)
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
アプリケーション
仕様 | 引き出しケーブル付きM8コネクタ用, M8ナットの最大幅: 7.6 mm |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~60 |
---|
機械的仕様
材質 | PA |
---|
備考
梱包数 | 10 個 |
---|