- 製品
- E11466
中間ケーブル
E11466
VDOGH040MSS00,3H04STAH040MSS
中間ケーブル
E11466
VDOGH040MSS00,3H04STAH040MSS
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
代替品: EVC025 製品比較: E11466 / EVC025 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
アプリケーション
特長 | シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点 |
---|---|
シリコンフリー | 有 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | AC < 250 / DC < 300 |
---|---|
最大負荷電流 (合計) [A] | 3 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~85 |
---|---|
保護構造 | IP 68 |
機械的仕様
材質 | PUR |
---|---|
外装材質 | PUR |
ロックリング材質 | 真鍮, ニッケルメッキ |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm |
電気接続
接続 | ケーブル: 0.3 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 5 mm, 4 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm ) |
---|
電気接続 - ソケット
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PUR, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.7~0.9 Nm |