- 製品
- E11269
ケーブルグランド
E11269
METRISCHE KABVERSHR M16
ケーブルグランド
E11269
METRISCHE KABVERSHR M16
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~100 |
---|
機械的仕様
外形寸法 [mm] | M16 x 1.5 |
---|---|
ねじ規格 | M16 x 1.5 |
材質 | 外装: PA 黒, シーリング(パッキン): CR |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|