- 製品
- E11217
スプリッタボックス
E11217
ZDO8F04HMSS0005H10
スプリッタボックス
E11217
ZDO8F04HMSS0005H10
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30 |
---|---|
保護クラス | III |
最大開閉電流容量 (各ポート毎) [A] | 2 |
最大負荷電流 (合計) [A] | 6 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~80 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
機械的仕様
重量 [g] | 795.8 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外形寸法 [mm] | 21 x 26 x 145 | ||||||||
材質 | PBT GF20, 真鍮 ニッケルメッキ | ||||||||
外装材質 | PBT-GF20 / 真鍮, ニッケルメッキ | ||||||||
スプリッタボックスポート点数 | 8 | ||||||||
接続 | M8 | ||||||||
耐摺動屈曲性 | 有 | ||||||||
耐摺動屈曲性 |
|
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
ケーブル: 5 m, PUR, 黒, Ø 11.4 mm, 16 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) + 2 x 0.75 mm² (96 x Ø 0.1 mm ) |
電気接続 - スロット
接続 | コネクタ式: 8 x M8, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PBT-GF20 / 真鍮, ニッケルメッキ, コンタクト: 金メッキ |
---|