- 製品
- E11186
中間ケーブルバルブプラグ付き
E11186
VVSAB031--S0005H03STGH030MSS
中間ケーブルバルブプラグ付き
E11186
VVSAB031--S0005H03STGH030MSS
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
アプリケーション
特長 | ハロゲンフリー |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | AC/DC < 24 |
---|---|
過電圧保護 | 有, (VDR) |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~90 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
機械的仕様
材質 | TPU |
---|---|
外装材質 | TPU |
ロックリング材質 | 真鍮, ニッケルメッキ |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ |
電気接続
接続 | ケーブル: 5 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, 3 x 0.5 mm² |
---|
電気接続 - ソケット
コネクタ式: 1 x バルブコネクタ type B 産業用, L型, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ |