- 製品
- E11179
ポジションセンサ用固定用金具
E11179
MOUNTING CLAMP M18
ポジションセンサ用固定用金具
E11179
MOUNTING CLAMP M18
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
アプリケーション
仕様 | エンドストップ無 |
---|
機械的仕様
外形寸法 [mm] | 24 x 30 x 29 |
---|---|
内径 [mm] | 18 |
材質 | PC |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|