- 製品
- E11166
取付けスリーブエンドストッパー付
E11166
Fixing/M18/basic/MS/end stop
取付けスリーブエンドストッパー付
E11166
Fixing/M18/basic/MS/end stop
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
アプリケーション
仕様 | ナールナット付き, エンドストッパー付 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 0.08 |
---|---|
取付け | センサ差込方向は外形寸法図の左から右方向になります。 |
外形寸法 [mm] | M22 x 1 |
ねじ規格 | M22 x 1 |
内径 [mm] | 18 |
材質 | 真鍮 白銅コーティング |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|