- 製品
- E11023
中間ケーブルバルブプラグ付き
E11023
AVDAA031--S0005A03
中間ケーブルバルブプラグ付き
E11023
AVDAA031--S0005A03
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | AC/DC < 24 |
---|---|
過電圧保護 | 有, (VDR) |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~90 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
機械的仕様
材質 | PUR |
---|---|
外装材質 | PUR |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
ケーブル: 5 m, PUR / PVC, 3 x 0.5 mm² (16 x Ø 0.2 mm ) |
電気接続 - ソケット
接続 | コネクタ式: 1 x DIN バルブコネクタ type A, L型, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PUR |
---|