- 製品
- E10916
コネクタ(ソケット)
E10916
ADOGH040SCS0005I04
コネクタ(ソケット)
E10916
ADOGH040SCS0005I04
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
アプリケーション
特長 | シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点 |
---|---|
シリコンフリー | 有 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | AC < 250 / DC < 300 |
---|---|
最大負荷電流 (合計) [A] | 4 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~90 |
---|---|
保護構造 | IP 68 |
機械的仕様
外形寸法 [mm] | 15 x 15 x 43 |
---|---|
材質 | TPU |
外装材質 | TPU |
ロックリング材質 | 真鍮, セーフコート |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
ケーブル: 5 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.8 mm, 放射線加工, 4 x 0.34 mm² |
電気接続 - ソケット
接続 | コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, 締結部: 真鍮, セーフコート, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.5 Nm |
---|