- 製品
- E10659
スプリッタボックス
E10659
ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS
スプリッタボックス
E10659
ZDO8H059MSS0000-00STAM190MSS
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
代替品: EBC012 製品比較: E10659 / EBC012 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
アプリケーション
特長 | シリコンフリー, 金メッキ接点 |
---|---|
シリコンフリー | 有 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30 |
---|---|
保護クラス | II |
最大開閉電流容量 (各ポート毎) [A] | 4 |
最大負荷電流 (合計) [A] | 10 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -15~80 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
機械的仕様
外形寸法 [mm] | 28 x 60 x 152 |
---|---|
材質 | TPU |
外装材質 | TPU |
スプリッタボックスポート点数 | 8 |
接続 | M12 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続 - スロット
コネクタ式: 8 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.5 Nm |
電気接続 - 接続
接続 | コネクタ式: 1 x M23, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.5 Nm |
---|