- 製品
- アクセサリ
- 取付・固定用アクセサリ
- 取付セット
- E10398
静電容量式近接センサ用取付け管
E10398
MOUNTING WELL PVC 1000MM KB
静電容量式近接センサ用取付け管
E10398
MOUNTING WELL PVC 1000MM KB
- 容器およびタンク内の静電容量式近接センサによるレベル検出用
- 恒久的で信頼性の高いシーリングで、液体中で使用可
- センサを効率的に破損と湿気から保護
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
代替品: E10399 製品比較: E10398 / E10399 仕様が異なる場合がございますので、ご注意ください。
アプリケーション
取付 | 静電容量式近接センサ用 |
---|
機械的仕様
重量 [g] | 585 |
---|---|
取り付け方法 | 静電容量式近接センサ用 |
材質 | 塩化ビニール (PVC) |
長さ [mm] | 1000 |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|