- 製品
- E10358
コネクタ(ソケット)
E10358
ADOGH040MSN0005A04
コネクタ(ソケット)
E10358
ADOGH040MSN0005A04
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
アプリケーション
アプリケーション | ATEX防爆指令(Ex) zone 1 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC < 15 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~90 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
安全等級
内部キャパシタンス [nF] | 0.49 |
---|---|
内部インダクタンス [µH] | 10 |
機械的仕様
外形寸法 [mm] | 15 x 15 x 43 |
---|---|
材質 | TPU 青 |
外装材質 | TPU, 青 |
ロックリング材質 | 真鍮, ニッケルメッキ |
備考
備考 |
|
||
---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
ケーブル: 5 m, PUR / PVC, 青, Ø 5 mm, 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
電気接続 - ソケット
接続 | コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, 青, 締結部: 真鍮, ニッケルメッキ, 締付トルク: 0.5 Nm |
---|