- 製品
- E10317
コネクタ(ソケット)
E10317
ADOGH040ZDS0010A03
コネクタ(ソケット)
E10317
ADOGH040ZDS0010A03
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
廃止品 - 参考資料
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | AC/DC < 250 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~90 |
---|---|
保護構造 | IP 68 |
機械的仕様
外形寸法 [mm] | 15 x 15 x 47 |
---|---|
材質 | PUR |
外装材質 | PUR |
ロックリング材質 | 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ |
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
ケーブル: 10 m, PUR / PVC, 黒, Ø 4.5 mm, 3 x 0.34 mm² |
電気接続 - ソケット
接続 | コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PUR, 締結部: 亜鉛ダイキャスト, ニッケルメッキ |
---|